请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
ACR-12-03-G-00.25-T-S1-M-1
0
Bulk
1
电缆长度
不支持
ACR-12-03-G-00.50-T-S1-M-1
ACR-12-03-G-01.00-T-S1-M-1
ACR-12-03-G-02.00-T-S1-M-1
ACR-12-03-G-40.00-T-S1-M-1
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
提供0.50 mm或1.00 mm直径引脚
DCA-ACR-12-X-X防尘帽
现场应用套件可用
四个锁合选项
金属或塑料外壳
标准的24或28 AWG电线
电流可达5.0安