ACR-12 AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、12 mm外壳

特色

  • 提供0.50 mm或1.00 mm直径引脚

  • DCA-ACR-12-X-X防尘帽

  • 现场应用套件可用

  • 四个锁合选项

  • 金属或塑料外壳

  • 标准的24或28 AWG电线

  • 电流可达5.0安

AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、12 mm外壳
插拔件组件

相关组件

ACR-16系列缩略图
ACR-16

AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、16 mm外壳

ACR-22系列缩略图
ACR-22

AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、22 mm外壳

对接连接器

ACP-12系列缩略图
ACP-12

AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、12 mm外壳

ACPK-12系列缩略图
ACPK-12

AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、12 mm外壳、现场终端套件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?