ARC6-24-07.1-LU-LU-3-2 AcceleRate®细长型电缆组件,0.635mm间距
ARC6是一款细长型电缆组件,采用Samtec Eye Speed®超低偏斜双芯电缆,具有64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能,支持PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力。
特色
高密度2排设计
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
0.635 mm间距
8、16 和 24 个差分对;每排 13、25 和 37 个单端针位
提供34 AWG、100Ω Eye Speed®和92Ω Thinax™超低偏斜双芯电缆
34 AWG、50Ω ThinSE™微型同轴电缆,外径为.024"(0.61mm);5Gbps NRZ
提供混合差分对和单端信号
耐用型金属闭锁系统
用于减少远端串扰的“反极性”引脚选项
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
| ARC6-24-08.0-LU-LU-3-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARC6-24-11.8-LU-LU-3-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARC6-24-12.0-LU-LU-3-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARC6-24-16.0-LU-LU-3-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARC6-24-19.7-LU-LU-3-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARC6-24-20.0-LU-LU-3-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARC6-24-32.0-LU-LU-3-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARC6-24-40.0-LU-LU-3-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARC6-24-60.0-LU-LU-3-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARC6-24-80.0-LU-LU-3-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |