ARC6-24-09.4-LU-LD-2-1 AcceleRate®细长型电缆组件,0.635mm间距

ARC6是一款细长型电缆组件,采用Samtec Eye Speed®超低偏斜双芯电缆,具有64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能,支持PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力。
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
间距 1 10 25 50 100
价格 $53.424 $51.818 $50.264 $48.752 $47.292
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
评估和开发套件
AcceleRate® Flyover® SI评估套件

REF-203425-X.XX-XX

公司: Samtec

随着数据传输速率不断提升,PCB走线长度也随之缩短。Samtec高速Flyover®线缆组件能够简化PCB设计,并减少高速数据应用中的信号损耗。AcceleRate® Flyover® SI评估套件为系统设计师和SI工程师提供便捷的测试方案,用于评估0.635 mm AcceleRate® Slim直连线缆组件性能。AcceleRate® Flyover®(x8)SI评估套件(REF-203425-X.XX-XX)通过Precision RF连接器、AcceleRate® Slim线缆组件及AcceleRate® Slim插座连接八组高速差分信号对。AcceleRate® Flyover®(x16)SI评估套件(REF-212901-X.XX-XX-XX)则支持十六组高速差分信号对连接。AcceleRate® Flyover® SI评估套件采用高品质系统结构,并具备坚固可靠的机械设计。如需更多信息,请联系Samtec技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
打印版资料
插拔件组件

对接连接器

ARF6-系列图片
ARF6

ARC6系列​​​​​​​AcceleRate®细长型插座,0.635 mm间距

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8544.42
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 含有PFA
商标 EYE SPEED THINAX
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策