AW 0.80 mm弹性堆叠,表面安装微型板式堆叠器
特色
可提供多达180个针位数
堆叠高度从3.09 mm (.122")到5.84 mm (.230")不等
提供可选终端隐蔽和导柱
卷带封装可选
使用以下选项配置您的产品
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
可提供多达180个针位数
堆叠高度从3.09 mm (.122")到5.84 mm (.230")不等
提供可选终端隐蔽和导柱
卷带封装可选
使用以下选项配置您的产品
虽然 SAMTEC, Inc. 已尽合理努力确保模型的准确性,但SAMTEC按“原样”提供模型,不保证或担保其完全准确和/或所描述的产品是最新版本。下载这些文件,即表示您同意使用这些文件及其内容的风险由您自行承担,因为这些模型是使用具有特定接地和边界条件的物理尺寸和材料属性的标称值开发的。实际在线性能可能与模拟结果有很大差异。所有参数均应由客户自己的技术专家进行验证。不提供任何明示或暗示或任何形式的保证。
SAMTEC, INC. 或参与创建、制作或交付这些模型的任何一方均不对您或任何其他人因您访问、使用和/或无法使用这些模型或其内容中的任何错误或遗漏而引起的任何性质的一般、特殊、直接、偶然、后果性、间接或惩罚性损害负责。
对齐框内二维码进行扫描。