0.80 mm间距针脚和插座

0.80 mm间距针脚和插座 (.0315"),提供多种端子系统、针位数和轻薄型样式的弹性堆叠连接器。

特色

  • 可提供多达300个标准针位数

  • 提供多种接触形式

  • 可提供轻薄型系统

  • 可提供多达300个I/O口

  • 提供夾板式贴装

  • 其中一部分产品符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准

视频

Samtec高级互联设计技术中心
Samtec高级互联设计技术中心
弹性板堆叠解决方案 - Samtec弹性堆叠
弹性板堆叠解决方案 - Samtec弹性堆叠

产品

BTE - 0.80 mm基础刀片及梁针脚料带

特色
  • 提供低成本镀金

  • 提供边缘安装类型

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 卷带封装可选

  • 六种标准针位,多达240个端子

  • 标准定位销功能

  • 两种标准堆叠高度;在特定应用场合中可提供其他堆叠高度

BTE系列缩略图

BSE - 0.80 mm基础刀片及梁插座料带

特色
  • 提供低成本镀金

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 卷带封装可选

  • 六种标准针位,多达240个端子

  • 标准定位销功能

  • 两种标准堆叠高度;在特定应用场合中可提供其他堆叠高度

BSE系列缩略图

CLE - 0.80 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

特色
  • 可提供低成本镀金

  • 高性价比Tiger Beam™端子系统

  • 适用于直通式应用

  • 卷带封装可选

  • 可提供多达180个针位数

  • 提供汽车A系列产品

CLE系列缩略图

TEM - .8mm(.0315英寸)间距板对板/线对板遮蔽盒插头连接器,Tiger Eye ™

特色
  • 应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座对接

  • 端子系统:0.31 mm(.012")直径接线柱

  • 间距:0.80 mm(.0315")

  • 高达8 Gbps的性能

  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求

  • 针脚:表面安装

  • 组装方向:垂直、水平

  • 额定电流:最大2.9 A

  • 额定电压:最大235 VAC/332 VDC

TEM系列缩略图

SEM - 微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距

特色
  • 间距:0.80 mm(.0315")

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 组装方向:垂直

  • 针脚:表面安装

  • 应用:顶针双排多接触指铍铜端子系统,100端子

  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求

  • 高达8 Gbps的性能

  • 额定电流:最大2.9 A

  • 额定电压:最大235 VAC/332 VDC

SEM系列缩略图

FTE - 0.80 mm表面安装微型针脚料带

特色
  • 提供可选终端隐蔽和导柱

  • 可提供低成本镀金

  • 水平或垂直方向

  • 卷带封装可选

  • 提供多种端子型号

  • 可提供多达180个针位数

  • 提供汽车A系列产品

FTE系列缩略图

AW - 0.80 mm 弹性堆叠,表面安装微型板堆叠器

特色
  • 可提供多达180个针位数

  • 堆叠高度从3.09 mm (.122")到5.84 mm (.230")不等

  • 提供可选终端隐蔽和导柱

  • 卷带封装可选

AW系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多轻薄型垂直