AW-35-03-G-D-122-075 - 0.80 mm弹性堆叠,表面安装微型板式堆叠器
特色
可提供多达180个针位数
堆叠高度从3.09 mm (.122")到5.84 mm (.230")不等
提供可选终端隐蔽和导柱
卷带封装可选
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
| AW-35-03-G-D-230-075 | 0 | Tube | 1 | 20 | 堆叠高度 | 不支持 |
| AW-35-03-G-D-200-075 | 0 | Tube | 1 | 20 | 堆叠高度 | 不支持 |
| AW-35-03-G-D-224-075 | 0 | Tube | 1 | 20 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包20个零件) |