AW-75-03-G-D-166-100 0.80 mm弹性堆叠,表面安装微型板式堆叠器
特色
可提供多达180个针位数
堆叠高度从3.09 mm (.122")到5.84 mm (.230")不等
提供可选终端隐蔽和导柱
卷带封装可选
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。