B1SM - 开发中 - URSA® I/O超耐用型面板安装插孔电缆组件,带SMPM端子

特色

  • 具备URSA® I/O的超强耐用性,并集成了高达40 GHz的精密射频

  • 超微型推入式SMPM型端子

  • 50欧姆、.047"射频毫米波电缆(RF047-A

  • EMI屏蔽可限制信号衰减并优化性能

  • 2、4或6针位

  • RF047-A 终端 2 个选项:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM 和螺纹 SMPM (SMPMT)、20 号触点 (GPCC-20)、联动 SMPM (Magnum RF)® 和 U.FL/MHF® 1。 请访问下一页以构建解决方案。

  • 电缆到电缆解决方案

  • 固定板螺钉

  • 应力消除件

开发中 - URSA® I/O超耐用型面板安装插孔电缆组件,带SMPM端子
印刷品和封装
插拔件组件

对接连接器

耐用型面板电缆连接器
P1SM

开发中 - URSA® I/O超耐用型面板安装插头电缆组件,带SMPM端子