P1SM - 开发中 - URSA® I/O超耐用型面板安装插头电缆组件,带SMPM端子
特色
具备URSA® I/O的超强耐用性,并集成了高达40 GHz的精密射频
超微型推入式SMPM型端子
50欧姆、.047"射频毫米波电缆(RF047-A)
EMI屏蔽可限制信号衰减并优化性能
2、4或6针位
RF047-A 终端 2 个选项:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM 和螺纹 SMPM (SMPMT)、20 号触点 (GPCC-20)、联动 SMPM (Magnum RF)® 和 U.FL/MHF® 1。 请访问下一页以构建解决方案。
电缆到电缆解决方案
应力消除件
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。