CLT-111-02-L-D-BE-A 轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距
CLT系列是可靠耐用的印刷电路板安装插座。CLT 适用于顶部和底部插入式应用,采用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统,可实现“直通式”触点排列。
特色
特色:顶部和底部直通式选项
针脚:通孔式、表面安装
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
端子系统:Tiger Claw™
应用:双排可达100个端子
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
| CLT-111-02-L-D-BE-A-FR | 0 | 带式和卷盘 | 1275 | 1275 | 封装 | 不支持 |
| CLT-111-02-L-D-BE-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 1275 | 封装 | 不支持 |
| CLT-111-02-F-D-BE-A | 0 | Tube | 1 | 26 | 电镀 | 不支持 |
| CLT-111-02-LM-D-BE-A | 0 | Tube | 1 | 26 | 电镀 | 不支持 |
| CLT-111-02-S-D-BE-A | 0 | Tube | 1 | 26 | 电镀 | 不支持 |
| CLT-111-02-G-D-BE-A | 0 | Tube | 1 | 26 | 电镀 | 不支持 |
| CLT-111-02-SM-D-BE-A | 0 | Tube | 1 | 26 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包26个零件) |