CLT-111-02-S-D-FR 轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距

CLT系列是可靠耐用的印刷电路板安装插座。CLT 适用于顶部和底部插入式应用,采用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统,可实现“直通式”触点排列。

特色

  • 特色:顶部和底部直通式选项

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 高达8 Gbps的性能
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
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $6.095 $5.509 $5.120 $4.876 $3.597 $3.172 $2.320 $1.468
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

TW-SM系列缩略图
TW-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

TW-TH系列图片
TW-TH

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

MMT-系列图片
MMT

2.00 mm水平表面安装针脚料带

MTMM系列缩略图
MTMM

可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距

TMM系列缩略图
TMM

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距

TMMH系列缩略图
TMMH

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距

TSH系列缩略图
TSH

2.00 mm遮蔽式针脚料带