CPC - 铜制Si-Fly® LP轻薄型高密度电缆系统
特色
极低的对接高度(点击此处查看对接详情):3.06 mm(8对)和4.35 mm(16对)
非常适合z轴高度受限的高密度应用
近芯片(ASIC相邻)电缆系统
多个连接器可以并排、从前到后或以腹对腹配置使用
34 AWG、92 或 100 Ω EYE SPEED®超低偏斜双芯电缆
每通道112 Gbps PAM4
16 对总数据速率:896 Gbps(x8,双向)或 1.79 Tbps(x16,单向)
坚固耐用的摆动式闩锁,可有效固定
工作温度:-25 °C 至 +85 °C
避开BGA并通过长程电缆直接路由来自硅封装的信号
开发中选项:34 AWG Thinax™电缆,105 °C工作温度
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。