CPC-16-2-08.0-2-02-L-1 - 铜制Si-Fly® LP轻薄型高密度电缆系统
特色
极低的对接高度(点击此处查看对接详情):3.06 mm(8对)和4.35 mm(16对)
非常适合z轴高度受限的高密度应用
近芯片(ASIC相邻)电缆系统
多个连接器可以并排、从前到后或以腹对腹配置使用
34 AWG、92 或 100 Ω EYE SPEED®超低偏斜双芯电缆
每通道112 Gbps PAM4
16 对总数据速率:896 Gbps(x8,双向)或 1.79 Tbps(x16,单向)
坚固耐用的摆动式闩锁,可有效固定
工作温度:-25 °C 至 +85 °C
避开BGA并通过长程电缆直接路由来自硅封装的信号
开发中选项:34 AWG Thinax™电缆,105 °C工作温度
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
| CPC-16-2-06.0-2-02-L-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| CPC-16-2-10.0-2-02-L-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| CPC-16-2-12.0-2-02-L-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| CPC-16-2-13.0-2-02-L-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| CPC-16-2-20.0-2-02-L-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| CPC-16-2-25.0-2-02-L-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| CPC-16-2-40.0-2-02-L-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| CPC-16-2-50.0-2-02-L-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |