EBCE-3-6-08-LU-1-20-LU-1 - ExaMAX® I/O 2.00 mm屏蔽面板安装电缆插座
特色
全屏蔽外部电缆和外壳,用于EMI保护
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
采用交错差分对设计的独立信号晶片;32或48对
耐用型拉闩,用于对接/拆拔
30和34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆
每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰
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
| EBCE-3-6-08-LU-1-24-LU-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EBCE-3-6-08-LU-1-16-LU-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EBCE-3-6-08-LU-1-12-LU-1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| EBCE-3-6-08-LU-1-40-LU-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |