EBCF - ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插座

特色

  • 额定电流:最大3.6 A

  • 额定电压:最大125 VAC/177 VDC

ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插座
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
112 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

EBTM-系列图片
EBTM

ExaMAX® 2.00 mm高速背板垂直插头

292-CM系列图片
EBCM

ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插头

292-CM系列图片
EBCL

适用于ExaMAX®背板电缆插座的垂直闭锁遮盖

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策