ESQT-107-02-GF-D-310 - 2mm/.079in Elevated Box Receptacle Square Tail, 14 Pin, 2 Row, Through Hole, Gold Flash, .310in Body Ht, .850in OAL
ESQT是一款灵活高度通孔式插座料带,设计实现更大的板间距。ESQT使用高保留、高性价比的Tiger Buy™端子提供可靠的连接,有从单排到六排的选项。
特色
应用:FleXYZ™设计使得三条轴线和六排上实现了设计灵活性,每排50个引脚
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特色:符合PC/104-Plus™
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
| ESQT-107-02-L-D-310 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| ESQT-107-02-M-D-310 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| ESQT-107-02-G-D-310 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| ESQT-107-02-F-D-310 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| ESQT-107-02-GF-D-700 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-107-02-GF-D-800 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-107-02-GF-D-430 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-107-02-GF-D-750 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-107-02-GF-D-465 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-107-02-GF-D-370 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-107-02-GF-D-691 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-107-02-GF-D-650 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-107-02-GF-D-420 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 层式 |