ESQT-109-03-M-D-346 - FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距

ESQT是一款灵活高度通孔式插座料带,设计实现更大的板间距。ESQT使用高保留、高性价比的Tiger Buy™端子提供可靠的连接,有从单排到六排的选项。

特色

  • 应用:FleXYZ™设计使得三条轴线和六排上实现了设计灵活性,每排50个引脚

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 7500
价格 $4.469 $3.990 $3.523 $3.090 $2.866 $2.326 $1.785 $1.356
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

TW-SM系列缩略图
TW-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

TW-TH系列图片
TW-TH

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

LTMM系列缩略图
LTMM

2.00 mm遮蔽式针脚料带

MMT-系列图片
MMT

2.00 mm水平表面安装针脚料带

MTMM系列缩略图
MTMM

可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距

PTT系列缩略图
PTT

2.00 mm压接针脚料带

TMM系列缩略图
TMM

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距

TMMH系列缩略图
TMMH

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距

TCMD系列缩略图
TCMD

2.00 mm IDC带状电缆组件,针脚

ZLTMM系列缩略图
ZLTMM

2.00 mm遮蔽式可变堆叠高度针脚料带

TSH系列缩略图
TSH

2.00 mm遮蔽式针脚料带

TMMS系列缩略图
TMMS

2.00 mm全遮蔽式四排针脚料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU证书 此产品符合UL文档编号E111594