ESQT-110-02-M-D-560 - FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距

ESQT是一款灵活高度通孔式插座料带,设计实现更大的板间距。ESQT使用高保留、高性价比的Tiger Buy™端子提供可靠的连接,有从单排到六排的选项。

特色

  • 应用:FleXYZ™设计使得三条轴线和六排上实现了设计灵活性,每排50个引脚

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $4.874 $4.351 $3.841 $3.369 $3.126 $2.536 $1.947 $1.478
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

TW-SM系列缩略图
TW-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

TW-TH系列图片
TW-TH

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

LTMM系列缩略图
LTMM

2.00 mm遮蔽式针脚料带

MMT-系列图片
MMT

2.00 mm水平表面安装针脚料带

MTMM系列缩略图
MTMM

可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距

PTT系列缩略图
PTT

2.00 mm压接针脚料带

TMM系列缩略图
TMM

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距

TMMH系列缩略图
TMMH

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距

TCMD系列缩略图
TCMD

2.00 mm IDC带状电缆组件,针脚

ZLTMM系列缩略图
ZLTMM

2.00 mm遮蔽式可变堆叠高度针脚料带

TSH系列缩略图
TSH

2.00 mm遮蔽式针脚料带

TMMS系列缩略图
TMMS

2.00 mm全遮蔽式四排针脚料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU Certificate 此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规 RoHS合规