ESQT-111-03-M-D-403 - FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距
ESQT是一款灵活高度通孔式插座料带,设计实现更大的板间距。ESQT使用高保留、高性价比的Tiger Buy™端子提供可靠的连接,有从单排到六排的选项。
特色
应用:FleXYZ™设计使得三条轴线和六排上实现了设计灵活性,每排50个引脚
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特色:符合PC/104-Plus™
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
| ESQT-111-03-M-D-310 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-111-03-M-D-355 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-111-03-M-D-358 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-111-03-M-D-340 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-111-03-M-D-408 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-111-03-M-D-345 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-111-03-M-D-309 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-111-03-M-D-320 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-111-03-M-D-370 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-111-03-M-D-330 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |