ESQT-120-03-M-D-336 - 2mm/.079in Elevated Box Receptacle Square Tail, 40 Pin, 2 Row, Through Hole, 20µin Gold/Tin, .336in Body Ht, .458in OAL
ESQT是一款灵活高度通孔式插座料带,设计实现更大的板间距。ESQT使用高保留、高性价比的Tiger Buy™端子提供可靠的连接,有从单排到六排的选项。
特色
应用:FleXYZ™设计使得三条轴线和六排上实现了设计灵活性,每排50个引脚
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特色:符合PC/104-Plus™
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
| ESQT-120-03-M-D-310 | 0 | Tube | 1 | 14 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-120-03-M-D-368 | 0 | Tube | 1 | 14 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-120-03-M-D-309 | 0 | Tube | 1 | 14 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-120-03-M-D-350 | 0 | Tube | 1 | 14 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-120-03-M-D-370 | 0 | Tube | 1 | 14 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-120-03-M-D-344 | 0 | Tube | 1 | 14 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-120-03-M-D-375 | 0 | Tube | 1 | 14 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-120-03-M-D-315 | 0 | Tube | 1 | 14 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-120-03-M-D-340 | 0 | Tube | 1 | 14 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-120-03-M-D-363 | 0 | Tube | 1 | 14 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-120-03-M-D-360 | 0 | Tube | 1 | 14 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-120-03-M-D-316 | 0 | Tube | 1 | 14 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-120-03-M-D-320 | 0 | Tube | 1 | 14 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-120-03-M-D-408 | 0 | Tube | 1 | 14 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-120-03-M-D-400 | 0 | Tube | 1 | 14 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包14个零件) |