ESQT-130-03-S-D-348 - FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距
ESQT是一款灵活高度通孔式插座料带,设计实现更大的板间距。ESQT使用高保留、高性价比的Tiger Buy™端子提供可靠的连接,有从单排到六排的选项。
特色
应用:FleXYZ™设计使得三条轴线和六排上实现了设计灵活性,每排50个引脚
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特色:符合PC/104-Plus™
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
| ESQT-130-03-H-D-348 | 0 | Tube | 1 | 9 | 电镀 | 不支持 |
| ESQT-130-03-G-D-348 | 0 | Tube | 1 | 9 | 电镀 | 不支持 |
| ESQT-130-03-L-D-348 | 0 | Tube | 1 | 9 | 电镀 | 不支持 |
| ESQT-130-03-S-D-310 | 0 | Tube | 1 | 9 | 堆叠高度 | 不支持 |
| ESQT-130-03-S-D-368 | 0 | Tube | 1 | 9 | 堆叠高度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |