FEDP 0.50 mm高速侧边卡电缆组件
特色
.062"(1.60 mm)厚度的卡
耐用型金属闭锁系统
34 AWG、100 Ω Eye Speed®超低偏斜双芯电缆
微型0.50 mm间距
16 Gbps NRZ性能
16个差分对
配合FQSFP或FQSFP-DD使用时,性能可达28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。