FOSFP-1-01-12.0-1 Flyover® OSFP电缆系统,112 Gbps PAM4
特色
合计高达800 Gbps (112 Gbps PAM4)
8通道(x8双向,16差分对)
前部对前部可实现最大密度
高速通道直接端接到Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。