FOSFP-2 - 开发中 - Flyover® OSFP电缆系统,224 Gbps PAM4

特色

  • 通过压接接触尾部传输低速位置

  • 提供外壳(OSFPC)和散热器(HS-OSFP)用于优化热性能

  • 终端2选项包括Si-Fly® HD连接器(联合封装或近芯片)

开发中 - Flyover® OSFP电缆系统,224 Gbps PAM4
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
224 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
如何计算呢?
印刷品和封装
插拔件组件

相关组件

Flyover® OSFP电缆系统
FOSFP-1

Flyover® OSFP电缆系统,112 Gbps PAM4

对接连接器

Flyover® OSFP外壳
OSFPC

开发中 - Flyover® OSFP外壳

OSFP散热器
HS-OSFP型

开发中 - Flyover® OSFP散热器