FQSFP-DD-01-B-07.0-1 Flyover® QSFP电缆系统
特色
合计高达400 Gbps (56 Gbps PAM4)
8通道(x8双向,16差分对)
向后兼容QSFP模块
前部对前部可实现最大密度
提供外壳(QSFPC-DD)和散热器(HS-QSFP-DD)
多种终端2选项
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。