FTE 0.80 mm表面安装微型针脚料带

特色

  • 提供可选终端隐蔽和导柱

  • 可提供低成本镀金

  • 水平或垂直方向

  • 卷带封装可选

0.80 mm表面安装微型针脚料带
查看完整对接套件
插拔件组件

对接连接器

CLE系列缩略图
CLE

0.80 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
FTE-105-01-G-DH CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 10 表面安装 直角
FTE-105-01-G-DV CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 5.00 10 表面安装 垂直板堆叠
FTE-106-01-G-DH CLE-106-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 12 表面安装 直角
FTE-106-01-G-DV CLE-106-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 5.00 12 表面安装 垂直板堆叠
FTE-107-01-G-DH CLE-107-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 14 表面安装 直角
FTE-107-01-G-DV CLE-107-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 5.00 14 表面安装 垂直板堆叠
FTE-108-01-G-DH CLE-108-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 16 表面安装 直角
FTE-108-01-G-DV CLE-108-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 5.00 16 表面安装 垂直板堆叠
FTE-109-01-G-DH CLE-109-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 18 表面安装 直角
FTE-109-01-G-DV CLE-109-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 5.00 18 表面安装 垂直板堆叠
FTE-110-01-G-DH CLE-110-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 20 表面安装 直角
FTE-110-01-G-DV CLE-110-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 5.00 20 表面安装 垂直板堆叠
FTE-111-01-G-DH CLE-111-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 22 表面安装 直角
FTE-111-01-G-DV CLE-111-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 5.00 22 表面安装 垂直板堆叠
FTE-112-01-G-DH CLE-112-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 24 表面安装 直角
FTE-112-01-G-DV CLE-112-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 5.00 24 表面安装 垂直板堆叠
FTE-113-01-G-DH CLE-113-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 26 表面安装 直角
FTE-113-01-G-DV CLE-113-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 5.00 26 表面安装 垂直板堆叠
FTE-114-01-G-DH CLE-114-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 28 表面安装 直角
FTE-114-01-G-DV CLE-114-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 5.00 28 表面安装 垂直板堆叠