HDR-237291-01-NVAC 定制高速电缆解决方案
特色
每通道128 Gbps PAM4
比常规电缆解决方案小40%
34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯
2、3或4排
1或2个移动电源,最多达16对/移动电源
耐用型金属闭锁系统
额定电流:最大 2.0 A(信号),最大 9.9 A(接地)
额定电压:最大180 VAC/255 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。