NVAC 0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能插座电缆组件

特色

  • 1或2个移动电源,最多达16对/移动电源

  • 耐用型金属闭锁系统

  • 额定电流:最大 2.0 A(信号),最大 9.9 A(接地)

  • 额定电压:最大180 VAC/255 VDC

0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能插座电缆组件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
打印版资料
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?