HQCD - 0.50 mm Q Strip®同轴电缆组件

HQCD是一款0.50mm间距高速电缆组件,用于线对板应用。兼容QTH和QSH接地平面,HQCD使用Samtec的Eye Speed电缆提供14 Gbps性能。Samtec独特的制造技术让客户可以指定自定义电缆长度以快速交货。

特色

  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 38 AWG同轴电缆

  • 50 ohm单端模式信号路由

  • 双排系统,多达180个端子

  • 可选的螺钉安装和保留针,可满足最苛刻的要求

0.50 mm Q Strip®同轴电缆组件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
印制版图与封装
HQCD - .5mm (.0197")高速单端同轴电缆组件
HQCD - TTR-SBR
HQCD - TTR-SED
HQCD - TTR-SEU
HQCD - TTR-STL
HQCD - TTR-STR
HQCD - TTR-TBR
HQCD - TTR-TEU
HQCD - TTR-TED
HQCD - TTR-TTL
HQCD - TTR-TTR
HQCD - TTL-SBL
HQCD - TTL-SBR
HQCD - TTL-SED
HQCD - TTL-SEU
HQCD - TTL-STL
HQCD - TTL-STR
HQCD - TTL-TBL
HQCD - TTL-TBR
HQCD - TTL-TED
HQCD - TTL-TEU
HQCD - TTL-TTL
HQCD - TTL-TTR
HQCD - TBR-SBL
HQCD - TBR-SBR
HQCD - TBR-SED
HQCD - TBR-SEU
HQCD - TBR-STL
HQCD - TBR-STR
HQCD - TBR-TBL
HQCD - TBR-TBR
HQCD - TBR-TED
HQCD - TBR-TEU
HQCD - TBR-TTL
HQCD - TBR-TTR
HQCD - TBL-SBL
HQCD - TBL-SBR
HQCD - TBL-SED
HQCD - TBL-SEU
HQCD - TBL-STL
HQCD - TBL-STR
HQCD - TBL-TBL
HQCD - TBL-TBR
HQCD - TBL-TED
HQCD - TBL-TEU
HQCD - TBL-TTL
HQCD - TBL-TTR
HQCD - STR-SBL
HQCD - STR-SBR
HQCD - STR-SED
HQCD - STR-SEU
HQCD - STR-STL
HQCD - STR-STR
HQCD - STR-TTL
HQCD - STR-TTR
HQCD - STR-TBL
HQCD - STR-TBR
HQCD - STR-TED
HQCD - STR-TEU
HQCD - STL-SBL
HQCD - STL-SBR
HQCD - STL-SED
HQCD - STL-SEU
HQCD - STL-STL
HQCD - STL-STR
HQCD - STL-TBL
HQCD - STL-TBR
HQCD - STL-TED
HQCD - STL-TEU
HQCD - STL-TTL
HQCD - STL-TTR
HQCD - SBR-SBL
HQCD - SBR-SBR
HQCD - SBR-SED
HQCD - SBR-SEU
HQCD - SBR-STL
HQCD - SBR-STR
HQCD - SBR-TBL
HQCD - 丁苯橡胶-TBR
HQCD - SBR-TED
HQCD - SBR-TEU
HQCD - SBR-TTL
HQCD - SBR-TTR
HQCD - SBL-SBL
HQCD - SBL-SBR型
HQCD - SBL-SED
HQCD - SBL-SEU
HQCD - SBL-STL
HQCD - SBL-STR
HQCD - SBL-TBL
HQCD - SBL-TBR
HQCD - SBL-TED
HQCD - SBL-TEU
HQCD - SBL-TTL
HQCD - SBL-TTR
HQCD - TEU-SBL
HQCD - TEU-SBR
HQCD - TEU-SED
HQCD - TEU-SEU
HQCD - TEU-STL
HQCD - TEU-STR
HQCD - TEU-TBL
HQCD - TEU-TBR
HQCD - TEU-TED
HQCD - TEU-TEU
HQCD - TEU-TTL
HQCD - TEU-TTR
HQCD - TED-SBL
HQCD - TED-SBR
HQCD - TED-SED
HQCD - TED-SEU
HQCD - TED-STL
HQCD - TED-STR
HQCD - TED-TBL
HQCD - TED-TBR
HQCD - TED-TED
HQCD - TED-TEU
HQCD - TED-TTL
HQCD - TED-TTR
HQCD - SEU-SBL
HQCD - SEU-SBR
HQCD - SEU-SED
HQCD - SEU-SEU
HQCD - SEU-STL
HQCD - SEU-STR
HQCD - SEU-TED
HQCD - SEU-TBL
HQCD - SEU-TBR
HQCD - SEU-TEU
HQCD - SEU-TTL
HQCD - SEU-TTR
HQCD - SED-SBL
HQCD - SED-SBR
HQCD - SED-SED
HQCD - SED-SEU
HQCD - SED-STL
HQCD - SED-STR
HQCD - SED-TBL
HQCD - SED-TBR
HQCD - SED-TED
HQCD - SED-TEU
HQCD - SED-TTL
HQCD - SED-TTR
HQCD - TTR-TBL
HQCD - TTR-SBL
HQCD - 可选螺丝紧固应用打印
插拔件组件

对接连接器

QSH系列缩略图
QSH

0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带

QTH系列缩略图
QTH

0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策