HSEC6-084-01-S-DV-WT-FR - 0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直
特色
可选焊接片,用于提高机械强度
0.60 mm间距差分对系统
符合SFF-TA-1002:x4 (1C)、 x8 (2C)、x16 (4C和4C+)
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
提供0.60 mm间距,可与高速电缆组件 (GC6) 对接
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。