HSEC6-084-01-S-DV-WT-TR - 0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直

特色

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 可选焊接片,用于提高机械强度

  • 0.60 mm间距差分对系统

  • 符合SFF-TA-1002:x4 (1C)、 x8 (2C)、x16 (4C和4C+)

  • Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化

  • 提供0.60 mm间距,可与高速电缆组件 (GC6) 对接

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • 额定电流:最大1.9 A

  • 额定电压:最大240 VAC/339 VDC

  • 可与1.60 (.062") 厚度的卡对接

  • 提供 SureWare™ 加高型侧边卡硬件 (SURE-EC);还提供高速转接卡/套件 (H6RU

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $19.593 $18.548 $17.852 $17.416 $14.438 $13.446 $11.460 $9.474
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
评估和开发套件
HSEC6-DV SI评估套件

REF-213543-X.XX-01

公司: Samtec

Samtec 0.60 mm Edge Rate®垂直高速侧边卡连接器可在典型侧边卡应用中提供56 Gbps PAM4性能。HSEC6-DV SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一款测试HSEC6-DV连接器的易用解决方案。HSEC6-DV SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统,可单独用于HSEC6-DV连接器。请联系Samtec技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

HSEC6直角插卡式插座
HSEC6-RA

0.60 mm Generate®高速侧边卡连接器,直角

对接连接器

GC6-产品图片
GC6

0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件

GC6-RF产品图片
GC6RF

Generate®高速测试电缆

SureWare™ 插卡式硬件
SURE-EC认证

SureWare™ 加高型侧边卡硬件

H6RU 0.60 mm高速转接卡/套件
H6鲁

0.60 mm 高速转接卡/套件
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
商标 生成
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 越南.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策