IPD1-06-D-K-M 2.54mm(.1in)间距线对板/线对线插头电缆连接器压接外壳,单排或双排,插座/母头,塑料或金属锁扣,Mini Mate®

特色

  • 金属或塑料插销

  • 顶针、单排或双排系统

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
库存
明天发货:34件
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 6000
价格 $2.860 $2.570 $2.310 $2.060 $1.950 $1.840 $1.740 $1.650
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
打印版资料
插拔件组件

2.54 mm单排Mini Mate®系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器
IPD1 CC79L MMSS CAT-HT-179-2030-13 CAT-MC-179-XXXX-XX-01
CC79R MMSST
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
IPM1 T1M74-L MMTS IPL1 CAT-HT-174-2030-13 CAT-MC-174-XXXX-XX-01
T1M74-R MMTST

2.54 mm双排Mini Mate®系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器
IPD1 CC79L MMSD CAT-HT-179-2030-13 CAT-MC-179-XXXX-XX-01
CC79R MMSDT
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 面板组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
IPM1 T1M74-L MMTD MRTD IPL1 CAT-HT-174-2030-13 CAT-MC-174-XXXX-XX-01
IPR1 T1M74-R MMTDT MRTDT
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8538.90
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
商标 MINI MATE
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 美国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策