MMSDT - 2.54mm(.1英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座 / 母针对插座 / 母针,Teflon™含氟聚合物(FEP),塑料或金属锁扣,Mini Mate®

MMSDT是Samtec的MiniMATE®系列的一部分,是用于线对板和线对线应用的电缆组件。MMSDT采用双排 .100" (2.54 mm) 间距连接器和Teflon®含氟聚合物电线。电缆组件可以单端或双端形式提供。

特色

  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

  • 提供与其对接的带护罩针脚料带

  • 金属或塑料插销

  • 顶针双排系统,50端子

  • 20到30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

2.54mm(.1英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座 / 母针对插座 / 母针,Teflon™含氟聚合物(FEP),塑料或金属锁扣,Mini Mate®
插拔件组件

2.54 mm双排Mini Mate®系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器
IPD1 CC79L MMSD CAT-HT-179-2030-13 CAT-MC-179-XXXX-XX-01
CC79R MMSDT
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 面板组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
IPM1 T1M74-L MMTD MRTD IPL1 CAT-HT-174-2030-13 CAT-MC-174-XXXX-XX-01
IPR1 T1M74-R MMTDT MRTDT
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。