IPL1-110-01-L-D-G - 2.54mm(.1in)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,垂直或直角,表面安装(SMT)/通孔,Mini Mate®
IPL1是Samtec的Mini Mate®系列的一部分,是用于印刷电路板的分离式导线插头。IPL1是一款.100" (2.54mm)间距连接器,提供表面安装和通孔式终端。耐高温外壳经过极化,并配备闭锁系统确保安全对接。
特色
电流额定值在95°C下可达3.8 A
垂直或水平表面安装
.100"(2.54 mm)间距
独立带护罩端子
单排或双排
垂直、直角和直角加高通孔
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。