IPL1-110-01-STL-D-P - 2.54mm(.1in)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,垂直或直角,表面安装(SMT)/通孔,Mini Mate®
IPL1是Samtec的Mini Mate®系列的一部分,是用于印刷电路板的分离式导线插头。IPL1是一款.100" (2.54mm)间距连接器,提供表面安装和通孔式终端。耐高温外壳经过极化,并配备闭锁系统确保安全对接。
特色
电流额定值在95°C下可达3.8 A
垂直或水平表面安装
.100"(2.54 mm)间距
独立带护罩端子
单排或双排
垂直、直角和直角加高通孔
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
| IPL1-110-01-F-D-P | 0 | Tube | 1 | 21 | 电镀 | 不支持 |
| IPL1-110-01-L-D-P | 0 | Tube | 1 | 21 | 电镀 | 不支持 |
| IPL1-110-01-FM-D-P | 0 | Tube | 1 | 21 | 电镀 | 不支持 |
| IPL1-110-01-S-D-P | 0 | Tube | 1 | 21 | 电镀 | 不支持 |
| IPL1-110-01-H-D-P | 0 | Tube | 1 | 21 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |