IPL1-113-02-L-D-K - .100in/2.54mm Mini Mate Wire-to-Board Header Connector, 26 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, Keyed Polarization
IPL1是Samtec的Mini Mate®系列的一部分,是用于印刷电路板的分离式导线插头。IPL1是一款.100" (2.54mm)间距连接器,提供表面安装和通孔式终端。耐高温外壳经过极化,并配备闭锁系统确保安全对接。
特色
电流额定值在95°C下可达3.8 A
垂直或水平表面安装
.100"(2.54 mm)间距
独立带护罩端子
单排或双排
垂直、直角和直角加高通孔
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
| IPL1-113-02-L-D-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 200 | 200 | 封装 | 不支持 |
| IPL1-113-02-L-D-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 200 | 封装 | 不支持 |
| IPL1-113-02-H-D-K | 0 | Tube | 1 | 16 | 电镀 | 不支持 |
| IPL1-113-02-F-D-K | 0 | Tube | 1 | 16 | 电镀 | 不支持 |
| IPL1-113-02-S-D-K | 0 | Tube | 1 | 16 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包16个零件) |