LSS-110-03-F-DV-K - .635mm High Speed SMT Hermaphroditic Connector, 20 Pin, Vertical, Gold Flash/Tin, 4.0mm Ht, K Pad

特色

  • 关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用

  • 多达100个I/O口

  • 6种堆叠高度选项,从6.00 mm到12.00 mm

  • 自动对接系统可降低库存成本

  • 额定电流:最大1.7 A

  • 额定电压:最大 300 VAC/424 VDC(电源插片)

  • 对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍

  • 对接时会发出咔嗒声

  • 提供汽车A系列产品

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
价格 $4.534 $4.254 $4.035 $3.671 $3.266 $2.922 $2.600 $2.298
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

LSS系列缩略图
LSS

0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 越南.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策