LSS-110-03-L-DV-K - .635mm High Speed SMT Hermaphroditic Connector, 20 Pin, Vertical, 10µin Gold/Tin, 4.0mm Ht, K Pad
特色
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用。
多达100个I/O口
6种堆叠高度选项,从6.00 mm到12.00 mm
自动对接系统可降低库存成本
额定电流:最大1.7 A
额定电压:最大 300 VAC/424 VDC(电源插片)
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
对接时会发出咔嗒声
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
| LSS-110-03-L-DV-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 625 | 625 | 封装 | 不支持 |
| LSS-110-03-L-DV-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 625 | 封装 | 不支持 |
| LSS-110-03-F-DV-K | 0 | 托盘 | 1 | 119 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包119件) |