MEC1 1.00 mm迷你插卡式插座,垂直

特色

  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 双排设计,多达140个顶针端子

  • 额定电流:最大2.2 A

1.00 mm迷你插卡式插座,垂直
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

MEC1-EM系列缩略图
MEC1-EM

1.00 mm迷你插卡式插座,边缘安装

MEC1-RA系列缩略图
MEC1-RA

1.00 mm迷你插卡式插座,直角

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
MEC1-105-02-L-D-RA1-SL 1.00 mm (.0394") 8 表面安装 直角 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-F-D-RA1-SL 1.00 mm (.0394") 8 表面安装 直角 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-F-D-RA1-SL-TR 1.00 mm (.0394") 8 表面安装 直角 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-S-D-RA1-SL 1.00 mm (.0394") 8 表面安装 直角 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-L-D-RA1-SL-TR 1.00 mm (.0394") 8 表面安装 直角 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-L-D-A-K-TR 1.00 mm (.0394") 8 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-S-D-A-K-TR 1.00 mm (.0394") 8 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-L-D-A 1.00 mm (.0394") 8 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-F-D-A 1.00 mm (.0394") 8 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-S-D-A 1.00 mm (.0394") 8 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-F-D-A-K-TR 1.00 mm (.0394") 8 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-L-D-NP-A-K-TR 1.00 mm (.0394") 10 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-F-D-NP-A 1.00 mm (.0394") 10 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-L-D-NP-A 1.00 mm (.0394") 10 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-F-D-NP-A-K-TR 1.00 mm (.0394") 10 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-S-D-NP-A-K-TR 1.00 mm (.0394") 10 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
MEC1-105-02-S-D-NP-A 1.00 mm (.0394") 10 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
MEC1-108-02-F-D-RA1-SL-TR 1.00 mm (.0394") 14 表面安装 直角 14 Gbps NRZ
MEC1-108-02-S-D-RA1-SL-TR 1.00 mm (.0394") 14 表面安装 直角 14 Gbps NRZ
MEC1-108-02-L-D-RA1-SL 1.00 mm (.0394") 14 表面安装 直角 14 Gbps NRZ