MEC1-110-02-S-D-K 1.00 mm迷你插卡式插座,垂直

特色

  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 双排设计,多达140个顶针端子

  • 额定电流:最大2.2 A

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 4250
价格 $7.191 $6.500 $6.041 $5.753 $4.653 $4.288 $3.555 $2.822
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

MEC1-EM系列缩略图
MEC1-EM

1.00 mm迷你插卡式插座,边缘安装

MEC1-RA系列缩略图
MEC1-RA

1.00 mm迷你插卡式插座,直角
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
加州65号提案 警告:癌症风险(铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov