MEC1-140-02-SM-D-A-K - 1.00 mm迷你插卡式插座,垂直
特色
1.00 mm(.0394")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
双排设计,多达140个顶针端子
额定电流:最大2.2 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
可选择定位销
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
| MEC1-140-02-SM-D-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| MEC1-140-02-S-D-A-K | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| MEC1-140-02-F-D-A-K | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| MEC1-140-02-L-D-A-K | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |