MEC1-150-02-FM-D-TR 1.00 mm迷你插卡式插座,垂直
特色
1.00 mm(.0394")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
双排设计,多达140个顶针端子
额定电流:最大2.2 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
可选择定位销
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
| MEC1-150-02-FM-D | 0 | Tube | 1 | 10 | 封装 | 不支持 |
| MEC1-150-02-L-D-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 150 | 电镀 | 不支持 |
| MEC1-150-02-S-D-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 150 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘 |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |