MEC6-118-02-S-D-RA1-TR - 0.635 mm迷你卡缘连接器,直角
特色
双排设计,多达100个端子
0.635 mm(.025")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
额定电流:最大2.4 A
额定电压:最大185 VAC/262 VDC
标准定位销
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
| MEC6-118-02-S-D-RA1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| MEC6-118-02-S-D-RA1-FR | 0 | 带式和卷盘 | 300 | 300 | 封装 | 不支持 |
| MEC6-118-02-L-D-RA1-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 300 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包300个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |