MEC6-RA 0.635 mm迷你卡缘连接器,直角

特色

  • 双排设计,多达100个端子

  • 0.635 mm(.025")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 额定电流:最大2.4 A

  • 额定电压:最大185 VAC/262 VDC

  • 标准定位销

0.635 mm迷你卡缘连接器,直角
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

MEC6-DV系列缩略图
MEC6-DV

0.635 mm迷你卡缘连接器,垂直

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?