MEC6-130-02-L-D-RA1 - .635mm/.025in 14 Gbps Micro Card Edge Connector, 60 Pin, .062in Card Mate, Right Angle, 10µin Gold/Tin
特色
双排设计,多达100个端子
0.635 mm(.025")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
额定电流:最大2.4 A
额定电压:最大185 VAC/262 VDC
标准定位销
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
| MEC6-130-02-L-D-RA1-FR | 0 | 带式和卷盘 | 225 | 225 | 封装 | 不支持 |
| MEC6-130-02-L-D-RA1-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 225 | 封装 | 不支持 |
| MEC6-130-02-S-D-RA1 | 0 | 托盘 | 90 | 90 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包90件) |