MEC6-160-02-L-DV 0.635 mm迷你卡缘连接器,垂直
特色
0.635 mm(.025")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
双排设计,多达140个端子
额定电流:最大2.4 A
额定电压:最大185 VAC/262 VDC
标准定位销
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
| MEC6-160-02-L-DV-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| MEC6-160-02-S-DV | 0 | 托盘 | 1 | 48 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包48件) |