MEC8-110-01-SM-D-RA1-TR - 0.80 mm迷你侧边卡插座
特色
卷带封装可选
0.80 mm(.0315")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
双排设计,多达100个端子
额定电流:最大2.3 A
额定电压:最大180 VAC/255 VDC
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
| MEC8-110-01-SM-D-RA1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| MEC8-110-01-S-D-RA1-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 475 | 电镀 | 不支持 |
| MEC8-110-01-LM-D-RA1-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 475 | 电镀 | 不支持 |
| MEC8-110-01-L-D-RA1-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 475 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘 |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |