MEC8-VP 0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直压接

特色

  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 交错排列方式采用压接尾部设计

  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡

  • 双排设计,多达80个端子

  • 额定电流:最大2.3 A

  • 额定电压:最大180 VAC/255 VDC

0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直压接
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

MEC8-DV系列缩略图
MEC8-DV

0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直

MEC8-EM系列缩略图
MEC8-EM

0.80 mm迷你卡缘连接器,边缘安装

MEC8-RA系列缩略图
MEC8-RA

0.80 mm迷你卡缘连接器,直角