MEC8-120-02-SM-DV-A 0.80 mm迷你侧边卡插座
特色
可选择定位销
0.80 mm(.0315")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
双排设计,多达140个端子
额定电流:最大2.3 A
额定电压:最大180 VAC/255 VDC
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
| MEC8-120-02-SM-DV-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| MEC8-120-02-LM-DV-A | 0 | 托盘 | 78 | 78 | 电镀 | 不支持 |
| MEC8-120-02-S-DV-A | 0 | Tube | 1 | 78 | 电镀 | 不支持 |
| MEC8-120-02-L-DV-A | 0 | 托盘 | 78 | 78 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包78件) |